피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/daempfungselemente/26102.prj},{NB=K0568.02002055},{BESTKIPP=K0568.02002055},{MATERIAL=Stahl},{D=20},{H=20},{G=M6},{L=18},{T=6},{BELASTUNG=260},{FEDERSTK=130},{GEW=0.0172},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059245177257},{NDM=6},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K0568.02002055
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0568 - Rubber buffers steel or stainless steel, type B
Bill of material
K0568.02002055
BESTKIPP
Order No.
K0568.02002055
MATERIAL
material
Steel
D
diameter
20
mm
H
height
20
mm
G
thread
M6
mm
L
height
18
mm
T
depth
6
mm
BELASTUNG
Coad raiting
260
N
FEDERSTK
Spring stiffness
130
GEW
Approx. weight
0.0172
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245177257
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업